STMM-106-02-F-D - 2mm/.079in Shrouded Box Header IDC Mate, 12 Pin, 2 Row, Through Hole, Gold Flash/Tin, .190in Body Ht, .120in Post
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.886 | $3.170 | $2.691 | $2.392 | $1.785 | $1.583 | $1.177 | $0.773 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMM-106-02-G-D | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| STMM-106-02-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| STMM-106-02-H-D | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| STMM-106-02-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| STMM-106-02-SM-D | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| STMM-106-02-T-D | 0 | Schlauch | 1 | 32 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (32 Teile pro Packung) |