STMM-107-02-S-D-SM-TR - 2.00 mm ummanteltes Terminal, Kabelgegenstück
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.458 | $6.894 | $6.516 | $6.280 | $4.699 | $4.172 | $3.117 | $2.064 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMM-107-02-S-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 28 | Verpackung | Nein |
| STMM-107-02-S-D-SM-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| STMM-107-02-T-D-SM-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 400 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| STMM-107-02-L-D-SM-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 400 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| STMM-107-02-G-D-SM-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 400 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (400 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |