STMM-117-01-SM-D-SM - 2.00 mm ummanteltes Terminal, Kabelgegenstück
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage, abgewinkelt und als Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $12.728 | $11.763 | $11.119 | $10.718 | $7.997 | $7.090 | $5.275 | $3.462 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMM-117-01-S-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| STMM-117-01-T-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| STMM-117-01-G-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| STMM-117-01-F-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |