T1M44-M-2830-01-H 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Kabel-zu-Kabel-Crimpklemmenkontaktstecker / -stift (männlich), Mini-Spule, Tiger Eye ™
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Für 28- und 30-AWG-Kabel
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Beryllium-Kupfer-Crimpanschlusskontakt
Aufgerollte Mini-Kontakte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 5000 | 210000 | 420000 | 630000 | 1260000 |
| Preis | $0.180 | $0.156 | $0.144 | $0.144 | $0.132 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1M44-M-2830-01-G | 0 | Rollen | 5000 | 5000 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| T1M44-M-2830-01-GF | 0 | Rollen | 5000 | 5000 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Spule (5000 Teile pro Packung) |