T1M74-R-03-S 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Crimpklemmenkontaktstecker / -stift (männlich), ganze Spule, Mini Mate®
Eigenschaften
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Aufgerollte Klemmen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 15300 | 91800 | 137700 | 183600 | 229500 |
| Preis | $0.189 | $0.149 | $0.119 | $0.100 | $0.092 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1M74-R-03-L | 0 | Rollen | 15300 | 15300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| T1M74-R-03-F | 0 | Rollen | 15300 | 15300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Spule (15300 Teile pro Packung) |