T1M82-L-2830-01-F - 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Crimpklemmenkontaktstecker / -stift (männlich), loses Stück, Tiger Eye™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Für 24 bis 30-AWG-Kabel
Einzelkontakte
Phosphor-Bronze
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 200 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 102000 | 204000 | 306000 | 612000 |
| Preis | $0.197 | $0.186 | $0.186 | $0.173 | $0.158 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1M82-L-2830-01-L | 334 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |