T1M82-R-2426-01-F - 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Kabel an Platine / Kabel an Kabel Crimpklemme Kontaktstecker / Stift (männlich), ganze Spule, Tiger Eye ™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Für 24 bis 30-AWG-Kabel
Phosphor-Bronze
Aufgerollte Klemmen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 17000 | 102000 | 204000 | 306000 | 612000 |
| Preis | $0.055 | $0.053 | $0.053 | $0.047 | $0.044 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1M82-R-2426-01-L | 0 | Rollen | 17000 | 17000 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| T1M82-R-2426-01-S | 0 | Rollen | 17000 | 17000 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Spule (17000 Teile pro Packung) |