T2SD-05-24-L-24.00-S 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Stecker/männlich zu Stecker/männlich oder Buchse/weiblich, Verriegelungsoption, Tiger Eye™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
24 bis 30-AWG-PVC-Leiter
Passende ummantelte Tiger Eye™ Buchsenleisten sind erhältlich
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.326 | $8.619 | $8.148 | $7.853 | $6.807 | $6.459 | $5.762 | $5.063 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2SD-05-24-L-25.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-05-24-L-20.05-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-05-24-L-20.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-05-24-L-18.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-05-24-L-15.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-05-24-L-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-05-24-L-36.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-05-24-L-10.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-05-24-L-08.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-05-24-L-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-05-24-L-05.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-05-24-L-03.25-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-05-24-L-03.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-05-24-L-96.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
