T2SD-30-24C-L-48.99-S 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Stecker/männlich zu Stecker/männlich oder Buchse/weiblich, Verriegelungsoption, Tiger Eye™
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
24 bis 30-AWG-PVC-Leiter
Passende ummantelte Tiger Eye™ Buchsenleisten sind erhältlich
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $70.922 | $67.139 | $64.618 | $63.042 | $54.644 | $51.845 | $46.246 | $40.648 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2SD-30-24C-L-48.00-S | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-30-24C-L-40.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-30-24C-L-30.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-30-24C-L-24.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-30-24C-L-20.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-30-24C-L-18.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-30-24C-L-14.00-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-30-24C-L-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SD-30-24C-L-08.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |