T2SDT-20-24-L-36.15-S - 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-/Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Stecker/Stecker auf Stecker/männlich oder Buchse/Buchse/Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelungsoption, Tiger Eye ™
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
2,00-mm-Raster (0,0787")
Passende ummantelte Tiger Eye™ Buchsenleisten sind erhältlich
Polarisiertes, zweireihiges System mit insgesamt 60 Kontakten
24 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $48.625 | $46.033 | $44.304 | $43.223 | $36.174 | $33.824 | $29.124 | $24.423 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2SDT-20-24-L-54.00-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SDT-20-24-L-18.00-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SDT-20-24-L-60.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SDT-20-24-L-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| T2SDT-20-24-L-03.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
