TCMD-04-S-12.57-01 2.00 mm IDC Flachband-Kabelkonfektion, Stiftleiste
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Doppelendig mit Anschluss an Buchsenleiste verfügbar
Optionale Zugentlastung
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4000 |
| Preis | $5.153 | $4.659 | $4.237 | $3.860 | $3.685 | $3.451 | $2.924 | $2.567 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMD-04-S-13.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-12.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-15.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-10.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-17.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-08.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-18.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-07.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-06.50-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-06.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-20.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-05.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-04.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-03.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-02.60-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-02.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-24.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-36.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-04-S-40.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
