TCMD-07-D-10.19-01 2.00 mm IDC Flachband-Kabelkonfektion, Stiftleiste
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Doppelendig mit Anschluss an Buchsenleiste verfügbar
Optionale Zugentlastung
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.914 | $7.314 | $6.768 | $6.239 | $5.957 | $5.579 | $4.727 | $4.149 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMD-07-D-10.01-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-10.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-12.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-08.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-07.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-06.50-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-06.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-15.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-05.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-15.75-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-16.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-04.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-03.55-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-03.50-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-03.20-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-03.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-02.50-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-18.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-02.20-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-07-D-02.00-01 | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
