TCMD-10-S-25.00-01-SR 2.00 mm IDC Flachband-Kabelkonfektion, Stiftleiste
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Doppelendig mit Anschluss an Buchsenleiste verfügbar
Optionale Zugentlastung
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.589 | $8.862 | $8.378 | $8.075 | $6.877 | $6.478 | $5.680 | $4.882 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMD-10-S-21.00-01-SR | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-10-S-18.00-01-SR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-10-S-16.00-01-SR | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-10-S-11.00-01-SR | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-10-S-09.00-01-SR | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-10-S-06.00-01-SR | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-10-S-04.00-01-SR | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-10-S-02.00-01-SR | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCMD-10-S-60.00-01-SR | 0 | CLAMSHELL | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
