TCSD-04-S-54.00-01 IDC-Buchsenkabelkonfektionen, 2.00 mm Raster
Das TCSD ist eine IDC-Kabelkonfektion, die Buchsen hat, welche mit Samtecs Sortiment an Leiterplatten-Stiftleisten im Raster 2.00 mm kompatibel sind. Das TCSD nutzt Samtecs Tiger-Eye™-Terminals, die ein Mehrfingerkontaktsystem für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen haben.
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Optionale Zugentlastung
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $14.327 | $13.564 | $13.054 | $12.735 | $10.422 | $9.651 | $8.109 | $6.566 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCSD-04-S-48.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-36.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-26.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-24.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-20.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-18.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-17.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-12.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-11.80-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-10.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-08.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-06.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-05.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-04.50-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-04.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-03.95-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-02.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-04-S-01.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
