TCSD-05-D-15.00-01-L-N IDC-Buchsenkabelkonfektionen, 2.00 mm Raster
Das TCSD ist eine IDC-Kabelkonfektion, die Buchsen hat, welche mit Samtecs Sortiment an Leiterplatten-Stiftleisten im Raster 2.00 mm kompatibel sind. Das TCSD nutzt Samtecs Tiger-Eye™-Terminals, die ein Mehrfingerkontaktsystem für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen haben.
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Optionale Zugentlastung
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.826 | $10.930 | $10.332 | $9.959 | $8.149 | $7.546 | $6.341 | $5.135 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCSD-05-D-15.00-01-F-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TCSD-05-D-14.50-01-L-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-05-D-13.50-01-L-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-05-D-13.00-01-L-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-05-D-12.00-01-L-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-05-D-10.00-01-L-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-05-D-09.80-01-L-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-05-D-09.00-01-L-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-05-D-07.00-01-L-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-05-D-06.00-01-L-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-05-D-05.00-01-L-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-05-D-03.50-01-L-N | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-05-D-02.00-01-L-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-05-D-36.00-01-L-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-05-D-49.00-01-L-N | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |