TCSD-15-S-07.00-01-F - IDC-Buchsenkabelkonfektionen, 2.00 mm Raster
Das TCSD ist eine IDC-Kabelkonfektion, die Buchsen hat, welche mit Samtecs Sortiment an Leiterplatten-Stiftleisten im Raster 2.00 mm kompatibel sind. Das TCSD nutzt Samtecs Tiger-Eye™-Terminals, die ein Mehrfingerkontaktsystem für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen haben.
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Optionale Zugentlastung
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.114 | $6.573 | $6.084 | $5.606 | $5.221 | $4.836 | $3.973 | $3.349 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCSD-15-S-08.00-01-F | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-15-S-05.00-01-F | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-15-S-10.00-01-F | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-15-S-03.00-01-F | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-15-S-02.00-01-F | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-15-S-12.00-01-F | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-15-S-12.20-01-F | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-15-S-16.00-01-F | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-15-S-18.00-01-F | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-15-S-30.00-01-F | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-15-S-32.00-01-F | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-15-S-36.00-01-F | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-15-S-48.00-01-F | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |