TCSD-17-D-04.73-01-F-SR - IDC-Buchsenkabelkonfektionen, 2.00 mm Raster

Das TCSD ist eine IDC-Kabelkonfektion, die Buchsen hat, welche mit Samtecs Sortiment an Leiterplatten-Stiftleisten im Raster 2.00 mm kompatibel sind. Das TCSD nutzt Samtecs Tiger-Eye™-Terminals, die ein Mehrfingerkontaktsystem für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen haben.

Eigenschaften

  • 2,00-mm-Raster (0,0787")

  • Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25

  • Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt

  • Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf

  • Optionale Zugentlastung

  • Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 250 500 1000
Preis $13.103 $12.405 $11.938 $11.648 $9.622 $8.947 $7.598 $6.248
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild TW-SM-Serie
TW-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

Serien-Abbildung für TW-TH
TW-TH

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster

Vorschaubild EHT-Serie
EHT

2.00 mm IDC ummantelte Auswurf-Stiftleiste

Serien-Abbildung für MMT-
MMT

2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage

Vorschaubild MTMM-Serie
MTMM

Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster

TMM-Serie Vorschaubild
TMM

Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TMMH-Serie
TMMH

Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild STMM-Serie
STMM

2.00 mm ummanteltes Terminal, Kabelgegenstück

Vorschaubild ZSTMM-Serie
ZSTMM

2.00 mm ummantelte Stiftleiste mit variabler Bauteilhöhe, Kabelgegenstück

Vorschaubild ETMM-Serie
ETMM

2.00 mm ummanteltes Terminal für TCSD mit Zugentlastung

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Konform
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Beryllium und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.