TCSD-17-D-60.00-01 IDC-Buchsenkabelkonfektionen, 2.00 mm Raster
Das TCSD ist eine IDC-Kabelkonfektion, die Buchsen hat, welche mit Samtecs Sortiment an Leiterplatten-Stiftleisten im Raster 2.00 mm kompatibel sind. Das TCSD nutzt Samtecs Tiger-Eye™-Terminals, die ein Mehrfingerkontaktsystem für Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen haben.
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Alle gängigen Kontaktanzahlen von 4 bis 25
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Passend zu ummantelten Terminals sowie mit Auswurf
Optionale Zugentlastung
Vielfältige Verdrahtungsmöglichkeiten, wie Invertierungen, Daisy Chains, usw.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| Preis | $32.090 | $30.380 | $28.610 | $26.700 | $24.830 | $22.990 | $18.930 | $15.960 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCSD-17-D-72.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-48.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-36.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-30.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-96.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-24.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-20.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-19.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-18.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-16.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-15.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-14.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-12.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-11.80-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-11.50-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-11.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-10.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-09.50-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-09.00-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TCSD-17-D-08.90-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
