TFC-115-02-L-D-P 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine ummantelte Box-Stiftleiste-Steckverbinder, kostengünstig, zweireihig, abgewinkelt oder vertikal, Oberflächenmontage (SMT) / Durchgangsloch, Verriegelungsclip-Option, Tiger Eye™
Als kostengünstige Alternative zur TFM-Serie bietet die TFC eine Reihe von durchkontaktierten und oberflächenmontierbaren Stiftleisten mit Tiger Eye™ Kontakten für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die TFC-Serie ist ein Steckverbinder mit 0,050"-Raster (1,27 mm), der in ein- oder zweireihiger Anordnung erhältlich ist.
Eigenschaften
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Kontaktsystem: Pfosten mit Durchmesser von 0.018 Zoll (0.46 mm)
Mehrere Bauteilhöhen
Anwendung: Anschluss an hochzuverlässige Tiger Eye™ Kontaktbuchsen und Kabelkonfektionen
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Nennstrom: max. 2,9 A
Nennspannung: max. 275 VAC/388 VDC
Besondere Merkmale: Kostengünstigere Oberflächenveredelung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.914 | $5.346 | $4.968 | $4.731 | $3.646 | $3.284 | $2.561 | $1.837 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFC-115-02-L-D-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| TFC-115-02-L-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Verpackung | Nein |
| TFC-115-02-F-D-P | 0 | Schlauch | 1 | 25 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TFC-115-02-L-D-K | 0 | Schlauch | 1 | 25 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |