TFML-130-02-S-D-TR 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Board-zu-Board / Kabel-zu-Platine ummantelte Box-Stiftleiste-Steckverbinder, ein- oder zweireihig, abgewinkelt oder vertikal, Oberflächenmontage (SMT) / Durchsteckmontage, Verriegelungslasche, Verriegelungsklemme, Tiger Eye™
Eine Palette verriegelbarer Stiftleisten für Durchsteck- und Oberflächenmontage für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Die TFML-Serie ist ein Steckverbinder mit 0,050"-Raster (1,27 mm), der in ein- oder zweireihiger Anordnung erhältlich ist und die Hälfte des Samtec Tiger Eye™ Systems für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit darstellt.
Eigenschaften
Tiger Eye™ System mit hoher Kontaktkraft
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Mehrere Bauteilhöhen
Robuster Klemmverschluss optional
Robuste Optionen verfügbar
Ummanteltes Gehäuse zum blinden Stecken
Senkrechte und waagrechte Reihenkonfigurationen
Nennstrom: max. 3,7 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $10.517 | $9.811 | $9.307 | $8.949 | $7.650 | $6.854 | $5.768 | $4.939 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFML-130-02-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Verpackung | Nein |
| TFML-130-02-S-D-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (350 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |