TFSD-10-28-G-11.13-S - 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Stecker/männlich zu Stecker/männlich oder Buchse/weiblich, Verriegelungs- / Lockoption, Tiger Eye™
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
28- und 30-AWG-PVC-Leiter
Passende ummantelte Tiger Eye™ Buchsenleisten sind erhältlich
Polarisiertes zweireihiges System mit 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $13.318 | $12.608 | $12.134 | $11.838 | $10.261 | $9.736 | $8.684 | $7.633 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSD-10-28-G-11.81-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-10.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-13.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-08.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-15.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-07.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-16.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-05.10-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-05.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-18.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-04.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-03.94-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-03.25-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-03.01-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-03.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-19.69-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-20.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-10-28-G-24.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
