TFSD-25-28-G-15.75-T-NDS - 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Stecker/männlich zu Stecker/männlich oder Buchse/weiblich, Verriegelungs- / Lockoption, Tiger Eye™
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
28- und 30-AWG-PVC-Leiter
Passende ummantelte Tiger Eye™ Buchsenleisten sind erhältlich
Polarisiertes zweireihiges System mit 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $48.856 | $46.249 | $44.512 | $43.427 | $37.642 | $35.713 | $31.857 | $28.000 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSD-25-28-G-16.00-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-15.00-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-14.00-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-13.78-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-18.00-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-12.00-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-19.68-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-20.00-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-10.00-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-09.00-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-08.00-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-07.90-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-07.87-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-07.80-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-24.00-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-07.48-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-07.00-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-25.00-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-06.25-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-25-28-G-06.04-T-NDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
