TFSD-30-28-G-07.87-D-NUX - 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Stecker/männlich zu Stecker/männlich oder Buchse/weiblich, Verriegelungs- / Lockoption, Tiger Eye™
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
28- und 30-AWG-PVC-Leiter
Passende ummantelte Tiger Eye™ Buchsenleisten sind erhältlich
Polarisiertes zweireihiges System mit 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $50.524 | $47.831 | $46.034 | $44.911 | $38.928 | $36.934 | $32.946 | $28.958 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSD-30-28-G-08.00-D-NUX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-30-28-G-09.00-D-NUX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-30-28-G-06.00-D-NUX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-30-28-G-10.00-D-NUX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-30-28-G-05.00-D-NUX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-30-28-G-11.00-D-NUX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-30-28-G-04.72-D-NUX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-30-28-G-11.81-D-NUX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-30-28-G-03.50-D-NUX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-30-28-G-15.00-D-NUX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-30-28-G-18.00-D-NUX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-30-28-G-20.00-D-NUX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-30-28-G-23.62-D-NUX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSD-30-28-G-50.00-D-NUX | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |