TFSDT-20-28-H-06.76-S - 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Stecker/männlich zu Stecker/männlich oder Buchse/weiblich, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Verriegelungs- / Lockoption, Tiger Eye™
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
.050" Raster (1.27 mm)
28 und 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Passende ummantelte Tiger Eye™ Buchsenleisten sind erhältlich
Polarisiertes zweireihiges System mit 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| Preis | $30.517 | $28.890 | $27.805 | $27.127 | $22.703 | $21.228 | $18.278 | $15.329 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSDT-20-28-H-05.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSDT-20-28-H-04.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSDT-20-28-H-10.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSDT-20-28-H-03.25-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSDT-20-28-H-03.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSDT-20-28-H-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSDT-20-28-H-15.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSDT-20-28-H-18.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSDT-20-28-H-20.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSDT-20-28-H-24.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSDT-20-28-H-31.50-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSDT-20-28-H-36.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSDT-20-28-H-60.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSDT-20-28-H-80.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSDT-20-28-H-99.98-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |