TFSS-07-30-G-05.90-S 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, einreihig, Stecker/männlich zu Stecker/männlich oder Buchse/weiblich, Verriegelungsoption, Tiger Eye™
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
28- und 30-AWG-PVC-Leiter
Passende ummantelte Tiger Eye™ Buchsenleisten sind erhältlich
Polarisiertes einreihiges System mit 50 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4500 |
| Preis | $6.093 | $5.507 | $5.118 | $4.873 | $4.079 | $3.814 | $3.284 | $2.754 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSS-07-30-G-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSS-07-30-G-04.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSS-07-30-G-03.50-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSS-07-30-G-10.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSS-07-30-G-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |