TFSST-15-28-G-12.67-S - 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-/Draht-zu-Draht-Stiftkabel, einreihig, Stecker/Stecker auf Stecker/männlich oder Buchse/Buchse/Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelungsoption, Tiger Eye ™
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
.050" Raster (1.27 mm)
28 und 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Passende ummantelte Tiger Eye™ Buchsenleisten sind erhältlich
Polarisiertes einreihiges System mit 50 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
| Preis | $14.567 | $13.789 | $13.272 | $12.948 | $10.836 | $10.133 | $8.725 | $7.317 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFSST-15-28-G-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSST-15-28-G-10.00-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSST-15-28-G-16.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSST-15-28-G-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSST-15-28-G-05.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| TFSST-15-28-G-36.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
