TLW-102-06-L-S - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Strip Header, 2 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Tin, .105in Post, .135in Tail
Eigenschaften
Eine Vielzahl an Stiftlängen und Auswahl an Buchsen erfüllt die Anforderungen an Platinenabstände und Performance
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.552 | $0.428 | $0.347 | $0.295 | $0.217 | $0.192 | $0.141 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW-102-06-G-S | 10000 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TLW-102-06-TM-S | 4098 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TLW-102-06-T-S | 186 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |