TMM-149-01-FM-D-RA-021

Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster RoHS-Logo Produktspezifikationen

TMM-149-01-FM-D-RA-021

Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster RoHS-Logo

Produktspezifikationen

Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder wenden Sie sich direkt an den Support.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines

Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.

Speichern Sie Ihren bevorzugten CAD-Download-Typ in Ihrem Benutzerprofil.

Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.

Brauchen Sie Unterstützung bei der Auswahl? Katalogseite ansehen.

Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.

Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].

Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.

Eigenschaften

  • Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen bei Niedrigprofil-Stiftleisten

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Besondere Merkmale: FleXYZ™ ermöglicht Designflexibilität in allen drei Dimensionen mit bis zu vier Reihen und 200 Kontakten

Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.