TMMS-130-01-S-Q - 2.00 mm Voll ummantelte vierreihige Stiftleiste
Eigenschaften
Hohe Kontaktdichte mit Ummantelung zum blinden Stecken mit bis zu 200 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $28.963 | $27.418 | $26.387 | $25.749 | $21.083 | $19.553 | $15.979 | $12.258 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMMS-130-01-FM-Q | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMS-130-01-F-Q | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMS-130-01-H-Q | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMS-130-01-SM-Q | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMS-130-01-G-Q | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMS-130-01-L-Q | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (8 Teile pro Packung) |