TMMS-135-01-H-Q-RA-FS - 2.00 mm Voll ummantelte vierreihige Stiftleiste
Eigenschaften
Hohe Kontaktdichte mit Ummantelung zum blinden Stecken mit bis zu 200 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| TMMS-135-01-S-Q-RA-FS | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |