TMMS-150-01-FM-Q-RA-FS 2.00 mm Voll ummantelte vierreihige Stiftleiste
Eigenschaften
Hohe Kontaktdichte mit Ummantelung zum blinden Stecken mit bis zu 200 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $22.662 | $21.453 | $20.648 | $20.143 | $15.858 | $14.430 | $11.572 | $8.715 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMMS-150-01-S-Q-RA-FS | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMS-150-01-L-Q-RA-FS | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMS-150-01-G-Q-RA-FS | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMS-150-01-F-Q-RA-FS | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMMS-150-01-LM-Q-RA-FS | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |