TSDF-06-S-S 1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse, ein- oder zweireihig, Stecker/männlich, Verriegelungsoption, Tiger Eye™
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
28- und 30-AWG-Kabel
Polarisiertes zweireihiges System mit 100 Kontakten
Polarisiertes einreihiges System mit 50 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.134 | $2.556 | $2.170 | $1.929 | $1.615 | $1.510 | $1.300 | $1.091 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |