TST-104-04-T-D-RA - Ummantelte Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster
Die TST-Serie bietet eine Reihe von ummantelten Durchgangsloch-Stiftleisten für klassische 0.100“-Raster-Anwendungen und hebt die bescheidene ummantelte Stiftleiste mit branchenführender Designflexibilität auf ein neues Niveau. Wählen Sie zwischen zahlreichen Leitungsstilen, Oberflächenoptionen und Kontaktkonfigurationen.
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 72 verfügbar
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage vertikal sowie abgewinkelte Ausführung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.285 | $1.863 | $1.582 | $1.406 | $1.107 | $1.007 | $0.808 | $0.608 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TST-104-04-G-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TST-104-04-F-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TST-104-04-L-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TST-104-04-S-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (31 Teile pro Packung) |