TST-120-05-F-D-RA - Ummantelte Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster
Die TST-Serie bietet eine Reihe von ummantelten Durchgangsloch-Stiftleisten für klassische 0.100“-Raster-Anwendungen und hebt die bescheidene ummantelte Stiftleiste mit branchenführender Designflexibilität auf ein neues Niveau. Wählen Sie zwischen zahlreichen Leitungsstilen, Oberflächenoptionen und Kontaktkonfigurationen.
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 72 verfügbar
Polarisierungskerbe
Durchsteckmontage vertikal sowie abgewinkelte Ausführung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.224 | $4.723 | $4.388 | $4.179 | $3.290 | $2.993 | $2.401 | $1.808 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TST-120-05-G-D-RA | 65 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TST-120-05-S-D-RA | 58 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TST-120-05-T-D-RA | 58 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TST-120-05-L-D-RA | 58 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
