TW-04-06-L-D-290-SM Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
Die TW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplatten-Stiftleistensystem, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen bei einer Breite von bis zu sechs Reihen und 300 Kontakten
Erhöhte Platinenabstände
Raster: 2.00 mm (.0787")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.253 | $1.837 | $1.560 | $1.386 | $1.035 | $0.917 | $0.682 | $0.449 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-04-06-L-D-400-SM | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-06-L-D-170-SM | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-06-L-D-425-SM | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-06-L-D-420-SM | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-06-L-D-500-SM | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-06-L-D-475-SM | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-06-L-D-485-SM | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-06-L-D-355-SM | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

