TW-07-03-F-D-315-090 - Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
Bei der TW-TH-Serie handelt es sich um ein Durchkontaktierungssystem für Leiterplatten, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen bei einer Breite von bis zu sechs Reihen und 300 Kontakten
Erhöhte Platinenabstände
Raster: 2.00 mm (.0787")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.492 | $2.032 | $1.725 | $1.534 | $1.145 | $1.015 | $0.755 | $0.495 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-07-03-F-D-265-090 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-F-D-312-090 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-F-D-285-090 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-F-D-310-090 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-F-D-300-090 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-F-D-280-090 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-07-03-F-D-320-090 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |