VBM - IN ENTWICKLUNG – Robustes Blindsteck-Modul
Hochgradig konfigurierbarer, robuster Blindsteck-Block/-Modul
Eigenschaften
Robust, blindes Stecken (Linecard zu Linecard oder Backplane)
Standardisierte Standardlösung mit zahlreichen Konfigurationen
Wählen Sie aufsteckbare RF-Koaxial- und/oder robuste Optiken
Steckbar mit RF047-A Kabelkonfektionen: 0,047"-Kabel mit Größe 20 (110 GHz) Kontakten an Ende 1, SMPM an Ende 2
Oder verwenden Sie RF-Koaxialkontakte: Größe 20, 50 Ohm (GPCC-20) oder Größe 16, 75 Ohm (GPCC-16)
MT-Ferrulenschlitz steckbar mit FireFly™ optischen Transceivern oder HALO® flachen, robusten optischen Transceivern für 112 Gbit/s PAM4
Dank der SWaP-C-Reduzierung ideal für militärische Anwendungen sowie den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.