ZST-113-01-S-D-515 0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste, Kabelgegenstück
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
Flexibles Stapeldesign für erhöhtes Stecken
Gängigsten Kontaktanzahlen von 10 bis 72 verfügbar
Polarisierungskerbe
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Wird morgen versendet: 147 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.701 | $5.152 | $4.782 | $4.558 | $3.611 | $3.300 | $2.589 | $1.836 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST-113-01-G-D-515 | 147 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| ZST-113-01-L-D-515 | 147 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
