Virtex UltraScale FPGA VCU108

Samtec-Produkte mit Unterstützung für Xilinx Virtex UltraScale FPGA VCU108

FMC™-Steckverbinder: Samtec FMC™-Steckverbinder sind anwendungsspezifische Produktversionen (Application Specific Product, ASP) des SEARAY™-Highspeed-Array-Systems von Samtec. Diese FMC™-Steckverbinder sind direkt bei Samtec erhältlich und lassen sich je nach Ihren Hardware-Entwicklungsanforderungen für Hochleistungsanwendungen skalieren. Es handelt sich um ein 400-I/O-Highspeed-Array mit 160 kundenspezifischen, single-ended Signalen (oder 80 kundenspezifischen differentiellen Paaren), 10 seriellen Transceiver-Paaren und zusätzlichen Uhren.

ASP-134486-01 (Verbindung auf VCU108-Board)
ASP-134488-01 (für Mezzanin-Karte zum Erreichen eines Stapels von 10 mm Höhe)
ASP-134602-01 (für Mezzanin-Karte zum Erreichen eines Stapels von 8.5 mm Höhe)
VCU108 Board

Bulls Eye®-Kabel: Bulls Eye®-Testpunkte erübrigen kostenintensive Hochleistungs-SMA-Steckverbinder dank eines kompakten Arrays, das innerhalb der gleichen Umgebung 4 Mal so viele Signale mit hoher Bandbreite liefert. Dadurch kann ein kleineres Board mit weniger Schichten verwendet werden.

HDR-155805-XX-BEYE
 

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.