UXV/35-STANDARDPRODUKTE UND SUPPORT

Übersicht

Samtec hat in Zusammenarbeit mit dem Drohnen- und Robotikhersteller Kairos Autonomi eine robuste Steckverbinderserie entwickelt, die auf einem 2 mm Raster mit einer 3x3 Pin-Konfiguration basiert. Diese Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie gestapelt und verschachtelt werden können und einen vertikalen 9-poligen Bus bilden. Um darauf hinzuweisen, dass sie aus den USA stammen, verfügen die Steckverbinder über ein markantes blaues Gehäuse.

UXV/35 Logo
UXV/35 StandardStapelbares Bild

Steckverbinder

UxV/35 - FleXYZ™ (ESQT)

Die ESQT-Verbindung von Samtec ist eine Durchgangsbohrungs-Buchsenleiste mit flexibler Höhe, die für höhere Leiterplattenabstände ausgelegt ist. ESQT nutzt den kostengünstigen Tiger Buy™ Kontakt mit hoher Haltekraft, um zuverlässige Verbindungen bereitzustellen.

Lange und kurze Steckverbinder
Samtec PN Steckverbinder Art der Beendigung Designunterstützung Kaufen
Kontakte Langer Stift Kurzer Stift Zeichnungen 3D PADS
ASP-232112-06 9 X Selbstsetzend In PDF drucken SCHRITT PADS-Datei In den Einkaufswagen
ASP-232112-07 8 X Selbstsetzend In PDF drucken SCHRITT PADS-Datei In den Einkaufswagen
ASP-241063-01 9 X Selbstsetzend In PDF drucken SCHRITT PADS-Datei In den Einkaufswagen
ASP-241063-02 8 X Selbstsetzend In PDF drucken SCHRITT PADS-Datei In den Einkaufswagen

UXV/35-Norm

Bei Fragen zum UxV/35-Standard und für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.