PC/104-Plus™ Standardprodukte und Support

Übersicht

PC/104-Plus™ ist eine Spezifikation, die im Jahr 1997 vom PC/104-Konsortium™ (jetzt RMS-Konsortium) akzeptiert wurde und einen Standard für Embedded-Anwendungen mit einem Hochgeschwindigkeits-PCI-Bus festlegt.

PC/104-Plus™ spezifiziert einen 120-poligen, stapelbaren 2-mm-Steckverbinder für die zusätzlichen Signale des 32-Bit-PCI-Busses. So wie der PC104 den PC-Bus erweitert, ist der PC/104-Plus™ eine Erweiterung des PC104 mit den gleichen Vorteilen und mehr.

Die PC104-Steckverbinder müssen stapelbar und mit PC104-Modulen (in demselben Stapel) kompatibel sein. Damit kann das neue PC/104 Plus™-Modul in bestehenden PC104 "Legacy"-Modulen eingesetzt werden und so den Einsatzbereich erweitern.

PC104 Logo
ESQT verschachtelt

Steckverbinder

PC/104-Plus™ - FleXYZ™ (ESQT)

Das ESQT-Produkt von Samtec entspricht dem PC/104-Plus-Standard™. Der PC/104-Plus-Standard™ gibt eine 30 x 4-Konfiguration vor. Die Samtec PC/104-Plus-Teilenummern™ finden Sie nachstehend (eine Einpressversion sowie eine Ummantelung sind ebenfalls erhältlich):

PC/104-Plus™-spezifizierte Steckverbinder (ESQT)

Samtec PN Raster Kontakte Reihen Kontakte/Reihe Lead Style Zeichnungen 3D PADS
ESQT-130-02-G-Q-368 2 mm 120 4 30 Tiger Buy™
Kontakt
In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei
ESQT-130-03-G-Q-368 2 mm 120 4 30 In PDF drucken IGES
PARASOLID
SCHRITT
PADS-Datei

Samtecs ESQT bietet die folgenden Vorteile:

  • Kompakt - 3,6" x 3,8" (90 mm x 96 mm) Modulgröße
  • Selbststapelnd - Erweiterbar ohne Backplanes oder Kartenkäfige
  • Pin-and-Socket-Bus-Steckverbinder - Zuverlässig in rauen Umgebungen
  • Montagelöcher an vier Ecken - Beständigkeit gegen Schock und Vibration
  • Geringer Stromverbrauch - Geringer Stromverbrauch und geringe Wärmeentwicklung
  • Vollständig PC-kompatibel - Reduzierte Entwicklungskosten und schnelle Markteinführung

PC/104™-Plus-Standard

Bei Fragen zum PC104-Plus™ Standard und zusätzliche Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.