PC104 ist eine Spezifikation, die als „Grundlagendokument“ für den IEEE-Entwurfsstandard, genannt der P996.1 Standard für kompakte, PC-eingebettete Module, angenommen wurde. Der PC104-Standard erweitert den bestehenden PC-Bus und ermöglicht Unternehmen, die PC-Technologie in Applikationen mit begrenztem Platz einzubetten, eine standardisierte Systemarchitektur sowie eine breitere Palette von Anbietern und Lieferantensupport zu haben.
PC104-Module lassen sich auf zwei Arten einsetzen: als freistehende Modulstapel und als komponentenartige Applikationen. Eigenständige Modulstapel sind selbstsetzend und haben einen Abstand von 0.600", während der PC104-Steckverbinder auch als hoch integrierte Komponente fungieren kann. Der Standard gibt 104 Kontaktstifte vor: 64 für P1 und 40 für P2.
Steckverbinder
PC104 – ESQ
Der Basis-PC104-Standard definiert einen kompakten Formfaktor, der in selbst stapelnden Leitungen verwendet werden kann. Dies eliminiert die Kosten und den Großteil der Backplanes und PCB-Gehäusen.
Samtecs ESQ-Produkt folgt dem PC104-Standard. Das ESQ-Produkt ist in mehreren Positionen, Reihen und Stapelhöhen erhältlich (Kontakte mit niedriger Einsteckkraft sind ebenfalls verfügbar).
Darüber hinaus bietet Samtec gedrehte Abstandshalter, die die Auswirkungen von Problemen mit Toleranzstapeln in stapelbaren, eingebetteten Anwendungen begrenzen.
Für Fragen zum PC104-Standard und weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:
Vielen Dank!
Ihre Information ist bei uns eingegangen und wird zur Zeit bearbeitet. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Rückmeldung per E-Mail, die weitere Einzelheiten bestätigt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Haftungsausschluss von Samtec
Samtec übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Eignung seiner Produkte oder Modelle für eine bestimmte Anwendung. Samtec behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vornehmen zu können. Die Modelle wurden unter der Verwendung von Nominalwerten für physische Dimensionen, materielle Eigenschaften und bestimmten Erdungs- und Randbedingungen entwickelt. Die tatsächliche Leistung innerhalb eines Stromkreises kann erheblich von den simulierten Ergebnissen abweichen. Alle Parameter sollten von den technischen Fachkräften des Kunden überprüft werden. Durch das Herunterladen eines Modells erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, Samtec von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung oder der Anwendung des Modells oder Produkts freizustellen. Die hierin enthaltenen Modelle dienen ausschließlich dem begrenzten Zweck der Kauf- oder Nutzungserwägung der Produkte von Samtec, Inc. (nachfolgend „Samtec“ genannt) und beinhalten unternehmenseigene Informationen von Samtec, seinen Lizenzgebern oder beiden. Samtec gewährt weder ausdrückliche noch stillschweigende Rechte oder Lizenzen im Rahmen von Patentansprüchen, Urheberrechten, Markenrechten oder sonstigen Eigentumsrechten und die Verwendung der Modelle zum Zwecke von Errichtung, Reverse-Engineering oder Reproduktion ist ausdrücklich verboten. Mit der Nutzung dieser Modelle erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, die geistigen Eigentumsrechte von Samtec weder mittelbar noch unmittelbar zu verletzen, und erkennt an, dass Samtec, seine Lizenzgeber oder beide die Rechte am sämtlichen Eigentum hierin halten. Die Modelle werden "as is" vorgestellt. Samtec ist bemüht, stets hervorragende Informationen anzubieten, dennoch wird keine Gewähr für die Fehler- und Defektfreiheit der Modelle oder für deren Nutzung in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder sonstiges übernommen. Der Nutzer stimmt zu, dass der Zugang zu den Modellen sowie deren Nutzung auf sein eigenes Risiko geschehen. ES WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, DARUNTER WEDER EINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NOCH SONSTIGE GARANTIEN, GEWÄHRT.
Klicken Sie auf "Ich akzeptiere", um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren:
WeChat-ID von Samtec
Richten Sie den QR-Code zum Scannen innerhalb des Rahmens aus.