SNIA-TA-1002 Standardprodukte und Support​​​​​​​

Steckverbinder 2C und Abbildung 3-4, SNIA. „SFF-TA-1002“ www.snia.org/sff

Diese Spezifikation definiert einen ungeschirmten Eingangs-/Ausgangs-Steckverbinder für Karten und eine entsprechende Kartenschnittstelle, die den Betrieb bis zu 112 GT/s PAM4unterstützt.​​​​​​​ Der Steckverbinder hat je nach Bandbreitenbedarf 56, 84 oder 140 Kontakte und ist für gerade, abgewinkelte, Kantenmontage und orthogonale Anwendungen konfigurierbar.​​​​​​​

* Der 2Steckverbinder und die Abbildungen 3-4 oben stammen aus SFF-TA-1002, der normativen Spezifikation für diese Klasse von Steckverbindern.​​​​​​​ SFF-TA-1002, Protokollunabhängiger Multi-Lane High-Speed-Steckverbinder, SNIA SFF TA TWG, www.snia.org/sff

snia Logo

Protokollunabhängiger Multi-Lane High-Speed-Steckverbinder​​​​​​​

SNIA-TA-1002 - 0,60 mm Edge Rate® High-Speed Edgecard-Steckverbinder, vertikal​​​​​​​

Bietet 56 Gbps-Geschwindigkeiten und PCIe® 5.0 Leistung, ist HSEC6-DV (84 Kontakte)-konform mit den mechanischen und elektrischen Anforderungen des SNIA-TA-1002-Standards.​​​​​​​ HSEC6 bietet robuste Edge Rate®-Kontakte, die für Signalintegrität optimiert sind, sowie optionale Schweißlaschen für mechanische Festigkeit.​​​​​​​

HSEC6-DV Teil

Testberichte

SNIA-Standard

Bei Fragen zum SNIA-TA-1002-Standard und für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.