QSH - 0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste

Die QSH-Serie ist eine flache, oberflächenmontierbare Buchse im 0.50 mm (.0197")-Raster mit integrierter Groundplane, die für eine Strom- oder Masseverbindung verwendet werden kann. Das Blade- und Beam-Design der QSH ist in mehreren Stapelhöhenoptionen erhältlich und liefert eine Leistung von 25 GBit/s.

Eigenschaften

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s

  • 0,50-mm-Raster (0,0197")

  • Bis zu 300 Positionen

  • 5 mm-30 mm Bauteilhöhen

0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild QSH-DP-Serie
QSH-DP

0.50 mm Q Pairs® Highspeed-Groundplane-Buchsenleiste, Differenzialpaar

Vorschaubild QSH-RA-Serie
QSH-RA

0.50 mm Q Rate® High-Speed-Groundplane-Buchsenleiste, abgewinkelt

Serien-Abbildung für QSH-DP-RA
QSH-DP-RA

0.50 mm Q Pairs® Highspeed-Groundplane Buchsenleiste, Differentialpaar, abgewinkelt

Steckverbinder

Vorschaubild HQCD-Serie
HQCD

0.50 mm Q Strip® Koaxialkabelgruppe

Vorschaubild QTH-Serie
QTH

0.50 mm Q Strip® High-Speed-Groundplane-Terminal

Vorschaubild QTH-RA-Serie
QTH-RA

0.50 mm Q Strip® Highspeed Groundplane-Stiftleiste, abgewinkelt

Testberichte
Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
QTH-030-07-C-D-A QSH-030-01-C-D-A 0.50 mm (0.0197") 25.00 60 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
QTH-030-05-C-D-A QSH-030-01-C-D-A 0.50 mm (0.0197") 16.00 60 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
QTH-030-03-C-D-A QSH-030-01-C-D-A 0.50 mm (0.0197") 11.00 60 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
QTH-060-07-C-D-A QSH-060-01-C-D-A 0.50 mm (0.0197") 25.00 120 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
QTH-060-05-C-D-A QSH-060-01-C-D-A 0.50 mm (0.0197") 16.00 120 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
QTH-060-03-C-D-A QSH-060-01-C-D-A 0.50 mm (0.0197") 11.00 120 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
QTH-090-07-C-D-A QSH-090-01-C-D-A 0.50 mm (0.0197") 25.00 180 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
QTH-120-01-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (0.0197") 5.00 240 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
QTH-120-07-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (0.0197") 25.00 240 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
QTH-120-05-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (0.0197") 16.00 240 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
QTH-120-04-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (0.0197") 16.00 240 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
QTH-120-04-L-D-A QSH-120-01-L-D-A 0.50 mm (0.0197") 16.00 240 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
QTH-120-03-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (0.0197") 11.00 240 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
QTH-120-02-C-D-A QSH-120-01-C-D-A 0.50 mm (0.0197") 8.00 240 Vertikale Steckrichtung 14 Gbit/s NRZ
QTH-020-01-L-D-DP-RA QSH-020-01-L-D-DP-RA 0.50 mm (0.0197") 40 Oberflächenmontage Koplanar 14 Gbit/s NRZ
QTH-020-01-L-D-DP-A QSH-020-01-L-D-DP-A 0.50 mm (0.0197") 5.00 40 Oberflächenmontage Parallel 14 Gbit/s NRZ
QTH-020-01-L-D-DP-A-K-TR QSH-020-01-L-D-DP-A-K-TR 0.50 mm (0.0197") 5.00 40 Oberflächenmontage Parallel 14 Gbit/s NRZ
QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR QSH-020-01-F-D-DP-A-K-TR 0.50 mm (0.0197") 5.00 40 Oberflächenmontage Parallel 14 Gbit/s NRZ
QTH-020-01-C-D-DP-A QSH-020-01-C-D-DP-A 0.50 mm (0.0197") 5.00 40 Oberflächenmontage Parallel 14 Gbit/s NRZ
QTH-020-01-F-D-DP-A QSH-020-01-F-D-DP-A 0.50 mm (0.0197") 5.00 40 Oberflächenmontage Parallel 14 Gbit/s NRZ
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.