SEAM - 0.050 Zoll SEARAY™High-Speed Open-Pin-Field Array Terminal mit hoher Dichte

SEARAY™ ist ein Open-Pin-Feld-Array 0,050" (1,27 mm) Raster-Steckverbinder. SEARAY™ ist mit bis zu 500 Pins erhältlich und bietet maximale Flexibilität bei Design und Routing für Single-Ended- oder Differential-Paar-Konfigurationen sowie für Leistung, Signal oder Masse. SEARAY™ verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen ausgelegt ist, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4 Leistung erfordern. SEAM/SEAF sind Extended Life Product™ zertifiziert für 5,000 Zyklen und 150º Betriebstemperatur mit SureCoat™ Palladium-Nickel mit Goldflash-Beschichtung.

Eigenschaften

  • Leistung von 56 Gbit/s PAM4

  • .050" Raster (1.27 mm)

  • Bis zu 500 I/O

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Nennstrom: max. 2,7 A

  • Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC

  • Bauteilhöhen von 7 mm bis 18,5 mm

  • Geringe Steck- und Ziehkräfte

  • Solder-Charge-Anschluss

  • IPC-A-610F, Eignung für elektronische Baugruppen – erfüllt Akzeptanzkriterien der Klasse 3 für elektronische Produkte mit hoher Leistung bei rauen Umweltbedingungen

  • IPC J-STD-001F, Anforderungen für gelötete elektrische und elektronische Baugruppen – erfüllt Akzeptanzkriterien der Klasse 3 für elektronische Produkte mit hoher Leistung bei rauen Umweltbedingungen

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Extended Life Product™ certificado para 5,000 ciclos y 150º temperatura de funcionamiento con SureCoat™ paladio-níquel con revestimiento de flash de oro. Siehe E.L.P. ™ Testbericht.

  • Analog Over Array™-fähig

  • Produkt der A-Serie für die Automobilindustrie erhältlich

0.050 Zoll SEARAY™High-Speed Open-Pin-Field Array Terminal mit hoher Dichte
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Evaluerungs- und Entwicklungskits
SEARAY™ SI-Evaluierungskit

REF-219213-X.XX-01

Firma: Samtec

Die SEARAY™-Produktfamilie von Samtec bietet das branchenweit größte Portfolio an High-Speed Open-Pin-Field-Arrays mit hoher Dichte.​​​​​​​ Das SEARAY™ SI-Evaluierungskit bietet Systementwicklern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen einer Reihe von SEARAY™-Steckverbindern in Mezzanine-, koplanaren und abgewinkelten Konfigurationen.​​​​​​​ Das SEARAY™ SI-Evaluierungskit (REF-219213-X.XX-01) ist ein hochwertiges System aus vier Platinen mit robustem mechanischem Design.​​​​​​​ Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Abbildung des Entwicklungskits
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 geeignet geeignet geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild SEAM-RA-Serie
SEAM-RA

0,050" SEARAY™ High-Speed rechtwinkliges Open-Pin-Field Array Terminal

Steckverbinder

Vorschaubild SEAF-RA-Serie
SEAF-RA

SEARAY™ High-Speed rechtwinklige Open-Pin-Field Array Buchse, 0,050" Raster

Vorschaubild SEAF-Serie
SEAF

.050" SEARAY™High-Speed Open-Pin-Field Array Buchse mit hoher Dichte

Vorschaubild SEAFP-Serie
SEAFP

.050" SEARAY™ High-Speed Open-Pin-Field Array Buchse, Einpressstifte

Vorschaubild SEAFP-RA-Serie
SEAFP-RA

.050" SEARAY™ High-Speed Open-Pin-Field Array Buchse , abgewinkelt mit Einpressstiften

Testberichte
Vollständig gesteckte Sätze
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
SEAM-30-02.0-L-04-2-A-GP-K-TR SEAF-30-01-L-04-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 120 56 Gbps PAM4
SEAM-20-02.0-L-04-2-A-K-TR SEAF-20-05.0-L-06-2-A-K-TR .050" (1.27 mm) 7.00 120 Vertikale Steckrichtung 56 Gbps PAM4
SEAM-40-02.0-L-04-2-A-GP-K-TR SEAF-40-01-L-04-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 160 56 Gbps PAM4
SEAM-20-02.0-L-08-2-A-GP-K-TR SEAF-20-01-L-08-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 160 56 Gbps PAM4
SEAM-20-02.0-L-08-2-A-K-TR SEAF-20-05.0-L-06-2-A-K-TR .050" (1.27 mm) 7.00 160 Vertikale Steckrichtung 56 Gbps PAM4
SEAM-30-02.0-L-06-2-A-GP-K-TR SEAF-30-01-L-06-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 180 56 Gbps PAM4
SEAM-20-02.0-L-10-2-A-GP-K-TR SEAF-20-01-L-10-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 200 56 Gbps PAM4
SEAM-30-02.0-L-08-2-A-GP-K-TR SEAF-30-01-L-08-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 240 56 Gbps PAM4
SEAM-40-02.0-L-06-2-A-GP-K-TR SEAF-40-01-L-06-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 240 56 Gbps PAM4
SEAM-50-02.0-L-06-2-A-GP-K-TR SEAF-50-01-L-06-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 300 56 Gbps PAM4
SEAM-30-02.0-L-10-2-A-GP-K-TR SEAF-30-01-L-10-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 300 Abgewinkelt 56 Gbps PAM4
SEAM-40-02.0-L-08-2-A-GP-K-TR SEAF-40-01-L-08-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 320 56 Gbps PAM4
SEAM-50-02.0-L-08-2-A-GP-K-TR SEAF-50-01-L-08-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 400 56 Gbps PAM4
SEAM-40-01-L-10-2-RA-GP-TR SEAF-40-01-L-10-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 400 Koplanar 56 Gbps PAM4
SEAM-40-02.0-L-10-2-A-GP-K-TR SEAF-40-01-L-10-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 400 Abgewinkelt 56 Gbps PAM4
SEAM-50-01-L-10-2-RA-GP-TR SEAF-50-01-L-10-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 500 Koplanar 56 Gbps PAM4
SEAM-50-02.0-L-10-2-A-GP-K-TR SEAF-50-01-L-10-2-RA-GP-TR .050" (1.27 mm) 500 Abgewinkelt 56 Gbps PAM4
SEAM-10-03.5-L-04-2-A-K-TR SEAF-10-05.0-L-04-2-A-K-TR 1.27 mm (0.050") 8.50 40 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
SEAM-10-09.0-L-04-2-A-K-TR SEAF-10-05.0-L-04-2-A-K-TR 1.27 mm (0.050") 14.00 40 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
SEAM-10-11.0-L-04-2-A-K-TR SEAF-10-06.0-L-04-2-A-K-TR 1.27 mm (0.050") 17.00 40 Oberflächenmontage Parallel 56 Gbps PAM4
Interaktives Leistungsdiagramm

Nutzung des Plot-Tools/der Plots: Das Plot-Tool/die Plots dienen ausschließlich dem Zweck, den Kauf/die Nutzung von Produkten von Samtec, Inc. („Samtec“) zu erwägen und enthalten geschützte Informationen von Samtec, unseren verschiedenen Lizenzgebern oder von beiden. Samtec gewährt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechte oder Lizenzen im Rahmen von Patenten, Urheberrechten, Warenzeichen oder anderen Eigentumsrechten, und die Verwendung des Plot-Tools/der Plots für den Aufbau, das Reverse Engineering oder die Replikation ist strengstens untersagt.​​​​​​​ Durch die Nutzung des Plot-Tools/der Plots erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, weder direkt noch indirekt die geistigen Eigentumsrechte von Samtec zu verletzen und erkennt an, dass Samtec, unsere verschiedenen Lizenzgeber oder beide Eigentümer des gesamten geistigen Eigentums sind. Das Plot-Tool/die Plots werden „wie besehen“ präsentiert.​​​​​​​ Samtec bemüht sich zwar nach Kräften, hervorragende Informationen zu präsentieren, übernimmt jedoch keine Garantie dafür, dass das Plot-Tool/die Plots fehler- oder mängelfrei sind oder dass die Nutzung des Plot-Tools/der Plots in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder anderweitig funktioniert.​​​​​​​ Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass jeglicher Zugriff auf das Plot-Tool/die Plots und deren Nutzung auf eigenes Risiko erfolgt.​​​​​​​ Das Plot-Tool und die zugehörigen Plots dienen nur als Referenz.​​​​​​​ Offizielle Daten finden Sie in den Qualifikationsberichten von Samtec.​​​​​​​ ES WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, DARUNTER WEDER EINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NOCH SONSTIGE GARANTIEN, GEWÄHRT.

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU-Zertifikat Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.