Samtec COM-HPC®-Verbinder
COM-HPC® Server- und Client-Module verwenden ein Paar 400-polige Steckverbinder (insgesamt 800 Pins), die auf den AcceleRate® HP High-Performance-Arrays von SAMTEC basieren. Das neue COM-HPC® Mini-Modul entfernt einen der 400-poligen Stecker. SAMTEC COM-HPC-Steckverbinder® unterstützen bestehende und zukünftige Schnittstellen wie PCIe 5.0 (32 Gbit/s), PCIe® 6.0 (64 Gbit/s PAM4), 25 Gbit/s Ethernet-Kanäle, 40 Gbit/s USB4/Thunderbolt, 80 Gbit/s DisplayPort-Signale™ und andere Schnittstellen mit hoher Bandbreite. Die Steckverbinderbelegungen sind für Mini-, Client- oder Server-Module optimiert, wie in der COM-HPC®-Spezifikation definiert.