Samtec Si-Fly HD Co-Package-Reflow-Prozess

Der Si-Fly HD CPC von Samtec ist ein Kabelsystem mit 224 Gbit/s PAM4-Einstufung. Es enthält eine mitgelieferte Kupferverbindung, wodurch Einfügungsverluste im BGA-Breakout und in der Leiterplatte vermieden werden. Es ermöglicht einen passiven DAC 224 G-Kanal mit extremer Leistung und niedrigen Kosten. Dieses Video gibt einen Überblick über den Co-Package-Reflow-Prozess. Kontaktieren Sie uns unter [email protected], wenn Sie Fragen haben. Si-Fly HD CPC ist die branchenweit robusteste Verbindung mit der höchsten Dichte an Leiterbahnen, die 102.4T, d. h. 512 Leitungen bei 224 G, in einem 95 x 95 mm großen Chipsubstrat ermöglicht.