Webinar: Mechanik der Verwendung des öffentlichen COM-Code

Präsentiert von: Richard Mellitz Channel Operating Margin (COM) ist eine elektrische Kennzahl für einen Kanal, die aus einer Messung seiner Streuparameter und einer Tabelle von Konfigurationsparametern abgeleitet wird. Diese Parameter können in einer maschinenlesbaren Form in einer Tabellenkalkulation dargestellt werden. COM ist normativ für viele IEEE- und OIF-Spezifikationen für Datenraten über 25 Gb/s. COM ist in Anhang 93A des IEEE Std 802.3™-2018 beschrieben. Ein Beispiel für eine COM-Implementierung ist als Matlab® -Skript verfügbar. Der Gegenstand dieser Präsentation veranschaulicht die Arbeitsweise des COM-Skripts sowie die Erkundung von Eigenschaften der vielen Parameter und Steuerschlüsselwörter. Das Beispiel für die Verwendung von COM erkundet die erforderlichen Referenzpakete und geht dann über zu Beispielen und Vorbehalten für die Verwendung des COM-Skripts mit Benutzerpaketen. Die Arbeitsweise wird in Beispiel-Bildschirmfotos dargestellt.