Virtex UltraScale+ FPGA VCU118

Xilinx® Virtex® Ultrascale+ FPGA VCU118開発キット対応のSamtec製品

FMC+ Activeループバックカード:このループバック メザニンカードはXilinx®のVCU118開発キットに含まれており、Xilinx® UltraScale+ VCU118開発ボードと併せて使用する設計になっています。このループバックカードの機械的設計は、VITA 57.4シングル幅メザニンカードの長型をベースとしています。FMC+開発環境をサポートするスタンドアロン製品としてSamtecからご購入いただくことも可能ですが、その場合はSamtecのアルミ製フェイスプレート装着Flyover® QSFP28 Twinaxケーブル アッセンブリー(HDR-193805-01-ECUE)と併せてのみのご提供となります。

REF-194194-01(FMC+アクティブ ループバックカード)
vcu118

FMC+コネクター:SamtecのSEARAYハイスピード アレーシステムをベースとしたFMC+コネクターは、FMC+キャリアカードおよびドーターカード用の560 I/Oハイスピード アレー コネクターです。

ASP-184329-01(VCU118ボード上のFMC+ソケットコネクター)

ASP-184330-01(FMC+アクティブ ループバックカード上のFMC+ターミナルコネクター)

FMCコネクター:SamtecのSEARAYハイスピード アレーシステムをベースとしたFMCコネクターは、FMCキャリアカードおよびドーターカード用の400 I/Oハイスピード アレーコネクターです。

ASP-134486-01(VCU118ボード上のFMCソケットコネクター)
ASP-134488-01(FMCループバックカード上のFMCターミナルコネクター)

FireFly概要:Samtec FireFly Micro Flyover System™は、ハイパフォーマンスFireFly銅TwinaxケーブルまたはFireFlyアクティブ光モジュールのいずれかを使用して任意のミッドボードポジションからシグナルを発信できる、初のボックス内インターコネクトシステムです。このFlyover®設計手法は、損失の多いPCBやビア、その他コンポーネントを使用してハイスピードシグナルをルーティングする従来のアーキテクチャーの制限を取り除き、ボードを介して28 Gbpsのシグナルをルーティングするという課題に対して高コスト効率でハイパフォーマンスなソリューションを提供します。

課題:

次世代のスピードにおけるPCBでの伝達距離:

vcu118バンド幅
解決策:

シグナルインテグリティを強化する、Flyover®ソリューションをベースとしたSamtec Twinaxケーブルまたは光ファイバー。

Samtecの革新的なFlyover®ソリューションにより、損失の多いPCBを介さずに重要なハイスピードデータを送信します。

twinaxチャート

FIREFLYの特徴

  • 損失の多いPCBを介さずにデータを送信することにより、ボードのレイアウトを簡素化し、シグナルインテグリティを強化
  • コンパクトなサイズでICの近くに配置できるため、ドライブの電圧を下げ、電力消費量を削減
  • 同じコネクターシステムを用いて銅と光の互換を可能にしたFireFlyを採用
  • イーサネット、InfiniBand®、ファイバーチャネル、PCI Express®を含むHPCプロトコルとすべてのデータセンターをサポートするFireFlyシステム
  • 内蔵型ヒートシンクにより熱動作状態を最適化
  • 容易な挿入/抜去によるシンプルなアッセンブリープロセス
  • 設計者のニーズに合わせてFireFly銅ケーブルの反対側に適用できる多くの「エンド2」オプション(FireFly、ダイレクトコネクト、ダイレクトアタッチFlyover QSFP28
  • 設計者のニーズに合わせてFireFly光ケーブルの反対側に適用できる各種「エンド2」オプション(FireFly、MTP、連動型MT)

FIREFLYコネクター:Samtecは、28 Gbpsのパフォーマンスを最適化し、FireFlyコネクターシステムの容量を最大56 Gbpsまで拡張する第2世代のUEC5エッジカード ソケットコネクターを提供します。

UEC5-019-2-H-D-RA-1(VCU118ボード上のFireFlyエッジカード ソケットコネクター)
UCC8-010-1-H-S-1-A(VCU118ボード上のFireFlyポジティブラッチング レセプタクルコネクター)
ucc8 uec5セット

FIREFLY TWINAXケーブル アッセンブリー:VCU118キットに含まれるFireFlyループバックケーブル アッセンブリーは、28 Gbpsのハイスピード検証に使用します。Samtecでは、標準構成とカスタム構成のFireFly Twinaxケーブル アッセンブリーを各種「エンド2」オプションとともに提供しています。

HDR-190945-01-ECUE(VCU118キットに含まれるFireFlyループバック ケーブル アッセンブリー)

今すぐ見る
 ビデオ Demonstration of Samtec's FMC+ Loopback Card in the VCU118 Kit

今すぐ見る
 ビデオ Demonstration of FireFly™ Copper Cable 6' Loopback in the VCU118 Kit

firefly twinaxケーブル アッセンブリー

FLYOVER® QSFP28 TWINAXケーブル アッセンブリー:ダイレクトアタッチFlyover® QSFP28ケーブル アッセンブリーは、10インチを超える長さのケーブルにおいて、PCBを介さずに28 Gbpsハイスピード シグナルを伝送し、シグナルインテグリティの向上と保持を可能にします。

Samtecでは標準構成とカスタム構成のFlyover® QSFP28ケーブル アッセンブリーを提供しています。

HDR-193805-01-ECUE(FMC+アクティブ ループバックカード上でのFlyover® QSFP28からFireFlyへのケーブル アッセンブリー)

今すぐ見る
 ビデオ Demonstration of Samtec's FQSFP Cable in the VCU118 Kit

hdr断面図

FIREFLYアクティブ光ケーブル アッセンブリー:Xilinx® VCU118開発ボードは、Samtec FireFly光x4 28G Micro Flyover®を同じFireFlyコネクターシステムのファンシンクとともにローンチする機能を備えています。このECUO製品ミッドボード光システムはVCU118キットに含まれていませんが、Samtecよりご購入いただけます。x4二方向設計で最大28 Gbpsのパフォーマンスを実現。またSamtecでは、標準構成とカスタム構成、および最大100メートルまでの各種長さのFireFlyミッドボード光システムを提供しています。

REF-193848-01(VCU118で使用できるSamtecのFireFly光x4 28G部品のオプションあり)

今すぐ見る
 ビデオ Demonstration of Samtec's FireFly Optical Cable in the VCU118 Kit

vcu118ボード

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.