SAMTECのFlyover® SFP/QSFP/OSFPシステムは、高価で損失の多いPCBではなく、低損失、ウルトラ低スキューのTwinaxケーブルを介して重要な高速シグナルをルーティングすることにより、シグナルインテグリティとアーキテクチャの柔軟性を向上させます。超高密度設計には、エアフローを向上させるプレスフィットコンタクトを介したサイドバンドシグナリングが含まれており、多数の「エンド2」オプションにより、設計の柔軟性を最大限に高めることができます。
これらのダイレクトアタッチFlyover® SFP/QSFP/OSFPケーブル アッセンブリーは、重要なハイスピード シグナルをEye Speed®ウルトラ低スキューTwinaxでルーティングし、シグナルインテグリティの向上と拡張を実現します。
製品群概要

SAMTECのFlyover® SFP/QSFP/OSFPシステムは、高価で損失の多いPCBではなく、低損失、ウルトラ低スキューのTwinaxケーブルを介して重要な高速シグナルをルーティングすることにより、シグナルインテグリティとアーキテクチャの柔軟性を向上させます。超高密度設計には、エアフローを向上させるプレスフィットコンタクトを介したサイドバンドシグナリングが含まれており、多数の「エンド2」オプションにより、設計の柔軟性を最大限に高めることができます。
特徴




Samtec独自の同時押出型低損失Eye Speed®ケーブル技術により、個別押出の誘電性Twinaxケーブルによる性能制限や不整合が解消され、シグナルインテグリティ、バンド幅、伝達距離が向上します。
SamtecのFlyover®設計により、次世代のスピードに応えるハイスピード アプリケーション固有のソリューションを構築するためのエンドオプションに柔軟性が生まれます。Flyover® SFP/QSFP/OSFPシステムには、以下を含む多くのエンド 2オプションがあります。
データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードFlyover®ケーブルアッセンブリは、PCB設計を簡素化することでデータレートの高いアプリケーションにおける信号劣化を抑制します。FQSFP SI評価キットは、さまざまなエンド2オプションを備えたFQSFP製品フライオーバーQSFP28®ケーブルシステムのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手の良いソリューションです。FQSFP AcceleRate® Flyover® SI評価キット(REF-205303-X.XX-XX)は、8つのハイスピードディファレンシャルペアを高精度RFコネクター、FQSFP AcceleRate®ケーブルアッセンブリ、およびPCB実装コネクター経由でルーティングします。FQSFP評価キットは、堅牢な機械設計の高品質なシステムです。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。
部品番号:REF-205303-X.XX-XX

技術データ
製品
112 Gbps PAM4のパフォーマンス
すべてのMSA準拠のSFPプラグ可能モジュールに対応
ベリー・ツー・ベリーで最大密度を実現
Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブルに直接終端された高速チャネル
プレスフィット コンタクトテールを介して伝達される低速ポジション
データ通信、医療、工業、機器などの次世代の高速アプリケーションに最適
エンド2のオプションには、AcceleRate®ミニコネクタが含まれます
最大400Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
4チャネル(x4双方向、8ディファレンシァル ペア)
全てのMSA QSFPプラガブルと互換性あり
シグナルインテグリティが向上。高いデータレートでシグナルパスがさらに長く。
プレスフィット テールによるPCBへの低速シグナルと電源の提供
30または34AWG Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル
最大400Gbpsのアグリゲート(56Gbps PAM04)
8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
QSFPモジュールとの下位互換性
ベリー・ツー・ベリーで最大密度を実現
ケージ(QSFPC-DD)とヒートシンク(HS-QSFP-DD)あり
幅広いエンド2オプション
34 AWG、92Ω超低背型スキューTwinaxケーブル
QSFPおよびQSFP-DDモジュールとの下位互換性
ベリー・ツー・ベリーで最大密度を実現
8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
最大800Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
ケージ(QSFPC-D8)とヒートシンク(HS-QSFP-D8)あり
最大800Gbpsのアグリゲート(112Gbps PAM04)
8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
ベリー・ツー・ベリーで最大密度を実現
Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブルに直接終端された高速チャネル
プレスフィット コンタクトテールを介して伝達される低速ポジション
エンド2のオプションには、AcceleRate ® HPおよびSi-Fly® LPコネクタが含まれます
224 Gbps PAM4のパフォーマンス
8チャネル(x8双方向、16ディファレンシァル ペア)
ベリー・ツー・ベリーで最大密度を実現
Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル(32 AWG、最大3.5 ps/m)またはEye Speed®超低スキューTwinaxケーブル(33 AWG、最大1.75 ps/m)に直接終端された高速チャネル
プレスフィット コンタクトテールを介して伝達される低速ポジション
エンド2オプションはSi-Fly® HDコネクター(共同パッケージまたはニアチップ)を含む
1ポートまたは3ポート構成あり
EMIパネル保護用スプリングフィンガー
ヒートシンクは別売り(HS-QSFP-DD)
FQSFP-DDケーブル アッセンブリーとの使用に適した設計
1ポートまたは2ポート構成あり
スプリングフィンガーが最適化され、最高のEMIパネル保護を実現
ヒートシンクは別売り(HS-QSFP-D8)
FQSFP-D8ケーブルアッセンブリーとの使用に適した設計
1ポートまたは6ポート構成で提供
EMIパネル保護用スプリングフィンガー
ヒートシンクは別売り(HS-OSFP)
FOSFPケーブルアッセンブリーとの使用に適した設計
営業へのお問い合わせ